快速搜索

卡特 950GC FC

卡特 950GC FC

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 950GC FC
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别轮式装载机
生产号/编号M5T01399
内部库存编号M460714
目录编号4415957
制造年份2018
使用小时5,561 小时 h
国家美国
设备所在位置Aurora、美国
定价
不含税价格185,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
行驶控制装置Ride Control
其他信息3 VALVE HYDRAULIC SYSTEM
5548 GD 1/9/24
AIR CONDITIONING, MANUAL C
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AMB TEMP CAPABILITY TO 47C
ANSI DECALS
AXLES, OPEN/OPEN
BATTERIES, STANDARD HRC
BKT GP ST 114" 4.0 YD3 FUS
BRAKE PEDAL, STANDARD
BYPASS VALVE
C7.1 ENGINE
CAT CERTIFIED USED
COUNTERWEIGHT, 1368KG, STD
CUTTING EDGE, BOLT-ON
ETHER STARTING AID
FAN, STANDARD
HYDRAULICS, 3V RC ANSI
JACKET WATER HEATER 120V
LINKAGE, STANDARD, 3V/QC
LUBRICATION MANUAL
NO TOOLBOX
Online Owner's Manual
OPEN FRONT DIFFERENTIAL
OPEN REAR DIFFERENTIAL
PKG, COLD WEATHER (AM-N)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER CONTROL
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, AM/FM
REGIONAL PKG, USA
ROADING LIGHTS STANDARD
SEAT BELT, 3", AUTO-ANTI-CINCH
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 3V C
STEERING SYST, STANDARD
SUN VISOR, REAR
SUSPENSION SEAT, AIR
TIRES, 23.5R25 MA MS302 ** L3
WARNING BEACON, LED
WORKING LIGHTS, HALOGEN
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
2010
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Small cigarette burn in seat
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变矩器
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮轴组件
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
1000
  • 382-9884
  • X1EA1539
  • 4yd3
  • Bucket attached is 497995
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • All brand new
  • 23.5 R 25
一般状况
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购