快速搜索

卡特 950GC

卡特 950GC

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Pocatello, ID
+1 8779914228
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 950GC
Western States Equipment
产品类别轮式装载机
生产号/编号M5T01434
内部库存编号E0143069
目录编号10121576
制造年份2018
使用小时5,304 小时 h
国家美国
设备所在位置Pocatello、美国
定价
不含税价格向卖家询价
向卖家询价
含税价格向卖家询价
细节
配件
发动机Engine
其他信息5 C.Y. BUCKET
950GC
AIR CONDITIONING, MANUAL C
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AXLES, OPEN/OPEN
BATTERIES, STANDARD HRC
CAB
CLEAN EMISSIONS MODULE
COUNTERWEIGHT, 1368KG, STD
CUTTING EDGE, BOLT-ON
FAN, STANDARD
HEAT
HYDRAULICS, 3V RC ANSI
LINKAGE, STANDARD, 3V/QC
LUBRICATION MANUAL
NO TOOLBOX
Online Owner's Manual
PKG, COLD WEATHER (AM-N)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER RDY
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, AM/FM
REGIONAL PKG, USA
ROADING LIGHTS STANDARD
SEAT BELT, 3", AUTO-ANTI-CINCH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SINGLE AXIS LEVERS
STEERING SYST, STANDARD
SUN VISOR, REAR
SUSPENSION SEAT, AIR
TIRES, 23.5R25 MA MS302 ** L3
WARNING BEACON, LED
WORKING LIGHTS, HALOGEN
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购