快速搜索

卡特 938M QC

卡特 938M QC

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Logan, UT
基本资料
品牌CAT 938M QC
Wheeler Machinery Co.
产品类别轮式装载机
生产号/编号J3R10060
内部库存编号BCP01352U
目录编号10117286
制造年份2023
使用小时216 小时 h
国家美国
设备所在位置Logan、美国
定价
不含税价格312,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
行驶控制装置Ride Control
其他信息CAB, DELUXE
CERTIFICATE OF ORIGIN, ENGLISH
CTWT, STD,3064LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE, 938
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, NONE
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LIGHTS, STD HALOGEN
LINES, AUX 3RD, NONE
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKING, PHYTO-SANITARY WOOD
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 03/28/24 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WEATHER, COLD START 120V
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购