快速搜索

卡特 930M

卡特 930M

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WYOMING MACHINERY
Gillette, WY
+1 307 472 1000
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 930M
WYOMING MACHINERY
产品类别轮式装载机
生产号/编号F5K02574
内部库存编号F5K2574
目录编号10084519
制造年份2022
使用小时161 小时 h
国家美国
设备所在位置Gillette、美国
定价
不含税价格350,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机Engine
行驶控制装置Ride Control
其他信息BUCKET-GP, 3.2 YD3, FUS
CAB, DELUXE
CONTROL GP,PAYLOAD,DEMO 250 HR
CTWT, HEAVY, 2668LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, STD LIFT
Online Owner's Manual
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX
WEATHER, COLD START 120V
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购