快速搜索

卡特 930M QC

卡特 930M QC

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1410
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 930M QC
Wheeler Machinery Co.
产品类别轮式装载机
生产号/编号F5K02494
内部库存编号BCP01315U
目录编号10122403
制造年份2023
使用小时2,078 小时 h
国家美国
设备所在位置Salt Lake City、美国
定价
不含税价格246,600 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机Engine
行驶控制装置Ride Control
其他信息CAB, DELUXE
CTWT, HEAVY, 2668LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, NONE
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, NONE
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 04/29/24 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SIDE MIRROR, RH
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WEATHER, COLD START 120V
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购