快速搜索

卡特 930GIT

卡特 930GIT

年份
2006
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 930GIT
Michigan CAT
产品类别轮式装载机
生产号/编号TWR02182
内部库存编号TWR2182-A
目录编号10095334
制造年份2006
使用小时8,647 小时 h
国家美国
设备所在位置Shelby Twp.、美国
定价
不含税价格44,012 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
连接器 - 快速Coupler - Quick
发动机外壳Engine Enclosures
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
辅助液压压力 - 高压Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
后视镜Mirrors
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
铲斗Bucket
配重Counterweight
转向类型 - 车轮Steering Type - Wheel
铲叉 - 货盘Forks - Pallet
辅助液压系统 - 第 3 阀Auxiliary Hydraulics - 3rd Valve
其他信息AS IS, WHERE IS
CAB, AC, HQC, BKT, 3V, 20.5-R25
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
641
  • 良好
  • 不良Bottom of cab rusted through
  • 良好
  • 良好
  • 一般Faded, chipped torn
  • 一般Right front fender missing, bracket broken
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
安全项目
113
  • 一般Right front windshield spidercracked
  • 不良
  • 良好
  • 不良Lower rops post rusted through
  • 不良Retractable style belt not dated
仪表、驾驶台、操控座
1223
  • Throttle pedal sticks
  • 不良Not working belt missing from compressor
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好All gauges working
  • 良好Mirroes in place, outer mirrors mismatched
  • 不良Temperature control just spins.
  • 良好
  • 良好Hour meter working shows 8646hr,
  • 不良Retractable style belt outdated
  • 一般Air ride seat suspension hole through lower cushion armrest worn
  • 良好
  • 一般Right front windshield spidercracked
  • 良好
发动机
700
  • Moderate
  • Leaking at front cover, cooler line, and filter base, recently been washed
  • Red
  • Oil pressure warning light comes on
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
400
  • 良好
  • 良好Hydraulic drive
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
501
  • Has active fault code for oil pressure sender
  • 良好
  • 良好
  • 不良Only 1-front amd 1-rear flood working
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Shifted through speeds, spins tires in a pile in 1-st gear
  • 良好
  • 良好Powertrain temperature gaige working
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
411
  • 不良Center pins and bushings worn out.
  • 良好
  • 良好
  • 一般Steering cylinder mounting pims and bushings worn
  • 良好
  • 良好
制动器
510
  • Weak
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Brake pedal is tochy
  • 良好Wet inboard
轮轴组件
210
  • 一般Dirt collecting at pinion seal
  • 良好
  • 良好
液压装置
612
  • Auxiliary hydraulics lumbed to end of boom
  • 不良Both kickouts not working
  • 良好Dry
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Right lift cylinder leaking from packing
  • 一般Hydraulics are a bit slower, seems weak with weight in bucket
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • 52in adjuatble pallet forks, 61in wide carriage
铲斗
223
  • 8’4ft wide
  • 不良Bottom heel end torn from backside of bucket
  • 良好
  • 不良Shows aprox 3/8 in play in piviot points
  • 一般Lower sides worn thin
  • 良好
  • 不良Mounting pins and bushings at coupler worn out
  • 一般Coupler working has play between coupler and bucket
最终传动
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 20.5-R25
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
左前Unicure (CL-3)1740
左后Bridgestone (V-Steel)310
右前Double coin (REM-2)1430
右后Continental (TGD2)820
一般状况
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购