快速搜索

卡特 910M

卡特 910M

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Cedar City, UT
基本资料
品牌CAT 910M
Wheeler Machinery Co.
产品类别轮式装载机
生产号/编号H2201472
内部库存编号AA007279U
目录编号10088137
制造年份2019
使用小时2,135 小时 h
国家美国
设备所在位置Cedar City、美国
定价
不含税价格132,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息3V QUICK DISCONNECT PUSH FIT
ALARM, BACK-UP
BATTERY, HEAVY DUTY
CAB, DELUXE, SINGLE BRAKE
ENG COOLNT,A/FREEZE(-50C/-58F)
ENGINE, C4.4, T4F, HRC
FEATURE PACKAGE, ROAD & LOAD
FENDERS, STANDARD
FUEL, STANDARD
HEATER AND AIR CONDITIONER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V/1L, STD LIFT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, ROADING, RH DIP
LIGHTS, STD, HALOGEN
LOADER ARR, STD CPLR, STD LIFT
MIRROR, REAR VIEW
Online Owner's Manual
POWERTRAIN, HI RIMPULL, 24MPH
PRICED 10/26/23 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240
RORO W/RIMS W/TIRES.
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, RETRACTABLE 2"
SEAT, DELUXE
SECURITY SYSTEM, NONE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STEERING, STANDARD
TIRES, 15.5 R25, MX, L2 XTLA
VALVE, DRAIN, ECO
WORKTOOL, WIRING
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购