快速搜索

卡特 908M

卡特 908M

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Pasco, WA
+1 8779914228
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 908M
Western States Equipment
产品类别轮式装载机
生产号/编号H8804900
内部库存编号E0127589
目录编号10096872
制造年份2021
使用小时594 小时 h
国家美国
设备所在位置Pasco、美国
定价
不含税价格115,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息908M COMPACT WHEEL LOADER T4F
AIR CONDITIONER AND HEATER
ALARM, BACK UP
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BEACON, ROTATING
CAB DELUXE, SINGLE BRAKE
CONVERSION, CANADA, EMC
CPLR, VERT, STD FLOW
ENGINE 8LU7289
ENGINE, 55KW, C3.3B, T4F, HRC
FAN, COOLING, ON DEMAND
FEATURE PACKAGE, LOAD/ROAD
FUEL, COLD WEATHER
HARNESS, WIRING, WT, VERTICAL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
INSTRUCTIONS, ISO
JOYSTICK, E/H, TANDEM VALVE
LIGHTS, CAB, WORKING LED
LIGHTS, ROADING RH DRIVE DIP
Online Owner's Manual
PRECLEANER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT BELT, RETRC ANTI SYNCH 3"
SEAT, DELUXE PLUS
SECURITY SYSTEM, MACHINE
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD RADIO(12V)
TIRES, 405/70 R20 SPT9 DUNLOP
TRANS 22 MPH DIFF LOCK E/H
VALVE, DRAIN, ECO
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购