我的最爱
国家
美国
阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
阿富汗,伊斯兰国家
阿根廷
阿拉伯联合酋长国
阿鲁巴岛
阿曼
阿塞拜疆
埃及
埃塞俄比亚
爱尔兰
爱沙尼亚
安道尔
安哥拉
安圭拉岛
安提瓜和巴布达
奥地利
澳大利亚
澳门
巴巴多斯
巴布亚新几内亚
巴哈马群岛
巴基斯坦
巴拉圭
巴勒斯坦地区
巴林岛
巴拿马
巴索托
巴西
白俄罗斯
百慕大群岛
保加利亚
北马里亚纳群岛
贝宁
比利时
冰岛
波兰
波利尼西亚(法国)
波斯尼亚 黑塞哥维那
玻利维亚
伯利兹
博茨瓦纳
不丹
布基纳法索
布隆迪
布维岛
朝鲜
赤道几内亚(法国)
丹麦
德国
东帝汶
东萨摩亚
多哥
多米尼加
多米尼加共和国
俄罗斯
厄瓜多尔
厄立特里亚
法国
法国圭亚那
法罗群岛
梵谛冈
菲律宾
斐济
芬兰
佛得角群岛
福克兰群岛
冈比亚
刚果
刚果民主共和国
哥伦比亚
哥斯达黎加
格林纳达
格陵兰
古巴
瓜德罗普岛
关岛(美国)
圭亚那
哈萨克斯坦
海地
韩国
荷兰
荷兰 安地列斯群岛
洪都拉斯
基里巴斯
吉布提
吉尔吉斯斯坦共和国
几内亚
几内亚 比绍
加拿大
加纳
加蓬
柬埔寨
捷克共和国
津巴布韦的
喀麦隆
卡塔尔
开曼群岛
科科斯群岛
科摩罗岛
科威特
克罗地亚
肯尼亚
库克群岛
库拉索岛
拉脱维亚
老挝
黎巴嫩
立陶宛
利比里亚
利比亚
列支敦士登
留尼旺(法国)
卢森堡
卢旺达
罗马尼亚
马达加斯加
马尔代夫
马尔他
马拉维
马来西亚
马里
马其顿
马绍尔
马提尼克(法国)
马约特岛
毛里求斯
毛里塔尼亚
门的内哥罗
蒙古
蒙特塞拉特岛
孟加拉国
秘鲁
密克罗尼西亚
缅甸
摩尔多瓦
摩洛哥
摩纳哥
莫桑比克
墨西哥
纳米比亚
南非
南极洲
南乔治亚州
南苏丹
瑙鲁
尼泊尔
尼加拉瓜
尼日尔
尼日利亚
纽埃岛
挪威
诺福克群岛
帕劳
皮特克恩岛
葡萄牙
乔治亚州
日本
瑞典
瑞士
萨尔瓦多
萨摩亚
塞尔维亚
塞拉利昂
塞内加尔
塞浦路斯
塞舌尔
沙特阿拉伯
圣巴泰勒米
圣诞岛
圣多美和普林西比岛
圣赫勒拿
圣基茨和尼维斯
圣露西亚
圣马丁
圣马力诺
圣皮埃尔市
圣文森特
斯里兰卡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
斯瓦尔巴特群岛
斯威士
苏丹
苏里南
所罗门群岛
索马里
塔吉克斯坦
台湾
泰国
坦桑尼亚
汤加
唐纳群岛
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
突尼斯
图瓦卢
土耳其
土库曼
托克劳
瓦利斯和富图纳群岛
瓦努阿图
危地马拉
维尔京群岛(美国)
维尔京群岛(英国)
委内瑞拉
文莱达鲁萨兰国
乌干达
乌克兰
乌拉圭
乌兹别克斯坦
西班牙
西撒哈拉
希腊
香港
象牙海岸(科特迪瓦)
新加坡
新喀里多尼亚(法国)
新西兰
匈牙利
叙利亚
牙买加
亚美尼亚
也门
伊拉克
伊朗
以色列
意大利
印度
印尼
英国
英国印度洋领域
约旦
越南
赞比亚
乍得
直布罗陀
智利
中非共和国
中国
语言
中文
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
日本語
币种
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
产品信息
建筑和采矿设备
电源系统
配件
农业机械
运输工具
寻找代理商
博客
租赁
我的最爱
了解产品
在线购买
查找二手产品
租赁产品
管理我的设备
查看金融解决方案
主页
建筑设备
装载机
轮式装载机
CAT
快速搜索
联系供应商
CAT 907M
2021
139 Hours
MILTON CAT
品牌
CAT 907M
类别
轮式装载机
生产号/编号
H7702414
内部库存编号
EQ227394
You have entered an invalid email address.
我有一个设备需要交易
对保修信息感兴趣
对金融服务感兴趣
客户价值协议物感兴趣
Yes, I’d like to receive future marketing (e.g. new product information, promotions) email communications from Caterpillar (Caterpillar Inc. and its affiliates & subsidiaries). You can withdraw your consent at any time. Regardless of whether you decide to receive these marketing communications, Caterpillar will continue to send service/transactional messages, including those that have to do with any accounts you may have with us. Please refer to our Global Data Privacy Statement for more information about Caterpillar’s data privacy practices and rights that you may have.
No, I would not like to receive future marketing email communications from Caterpillar Inc.
*
我们收集的信息将会遵照我们隐私声明被用作处理您的询盘。
隐私声明
联系供应商
返回搜索结果
卡特 907M
主页
建筑设备
装载机
轮式装载机
CAT
卡特 907M
年份
2021
使用小时
h
打印
添加到我的喜爱
‹
›
×
CAT 907M的视频
分享此列表:
您的留言已发送。
电子邮件
x
姓名
我的电子邮件地址:
*
好友的电子邮件地址:
*
留言:
发送
$
147,957
MILTON CAT
Milford, MA
+1 7747376569
显示电话号码
关于经销商
访问网站
提供的保护
客户价值协议
特别优惠
专业文章
基本资料
细节
基本资料
品牌
CAT 907M
Milton CAT
产品类别
轮式装载机
生产号/编号
H7702414
内部库存编号
EQ227394
目录编号
4885022
制造年份
2021
使用小时
139 小时 h
国家
美国
设备所在位置
Milford、美国
定价
不含税价格
147,957
USD
税
不含增值税
含税价格
-
细节
配件
AM FM 无线电
AM FM RADIO
LIGHTING
LIGHTING
照明系统
LIGHTING SYSTEM
辅助液压系统
AUXILIARY HYDRAULICS
空调
AIR CONDITIONER
EROPS
EROPS
发动机外壳
ENGINE ENCLOSURES
差速器锁止/解锁
DIFF LOCK/UNLOC
液压连接器
COUPLER, HYDRAULIC
快速连接器
COUPLER, QUICK
自动换档
AUTO SHIFT
铲斗
BUCKET
配重
COUNTERWEIGHT
标准差速器
DIFFERENTIAL, STANDARD
行驶控制装置
RIDE CONTROL
标准升程
STANDARD LIFT
动臂总成
BOOM, GP
指令转向
STEER, COMMAND
其他信息
Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
20
0
0
需要清洁
否
s.o.s. taken
否
bumper
良好
cab or canopy
良好
counterweight
良好
crankcase guard / battery box
良好
decals
良好
differential supports
良好
eng. enclose hood / stack
良好
fenders
良好
fiberglass
良好
front frame
良好
fuel tank
良好
grab irons
良好
guards / screens
良好
paint
良好
plastic
良好
pre-cleaner bowl
良好
radiator grill & shroud
良好
rear frame
良好
sheet metal
良好
steps / ladder
良好
安全项目
5
0
0
back up alarm functioning
是
brakes functioning
是
滚翻保护结构
是
安全标签就位
是
安全标签清晰可见
是
brake hold
良好
glass / mirrors
良好
horn
良好
parking brake - safety items
良好
secondary exit
良好
仪表、驾驶台、操控座
19
0
0
倒车报警器
是
当前操作和保养手册
是
当前零件手册
是
当前安全手册
是
滚翻保护结构(滚翻保护结构)认证标牌
是
air conditioner
良好
dash console
良好
door latches
良好
door latches & hinges
良好
doors
良好
ems panel / warnings
良好
floor boards
良好
floor mats
良好
gauges
良好
glass/mirrors
良好
heater
良好
interior lights
良好
meter
良好
pans/guards
良好
seat belt - gauges, operator station, console
良好
seat cushion / arm rest
良好
switches
良好
windows
良好
windshield wipers
良好
发动机
9
0
0
apparent other engine damage
否
串气
否
散热器内部压缩
否
engine oil level full
是
液位是否合适?
是
否
敲击声
否
oil filter cut and inspected
否
漏油
否
油中含水
否
防冻液颜色
Red
机油压力(高/低/正常)
Normal
烟雾 (b/d/l/w)
Normal
air cleaners
良好
belts / pulleys - engine
良好
engine supports
良好
fuel injection system
良好
fuel system
良好
governor
良好
operating condition - engine
良好
turbocharger
良好
turbocharger / blower
良好
冷却系统
8
0
0
否
否
否
belts / pulleys - cooling system
良好
coolers
良好
fan
良好
fan drive
良好
hoses
良好
hoses & tubes - cooling system
良好
radiator
良好
water pump
良好
电气、起动和充电系统
9
0
0
否
alternator
良好
batteries / cables
良好
beacon
良好
lighting
良好
pre-heater
良好
starter
良好
starter air
良好
starter electric
良好
wiring
良好
变矩器
4
0
0
控制 - 变矩器
良好
泄漏 - 变矩器
良好
变扭器 - 变矩器
良好
万向节 - 变矩器
良好
变速箱
15
0
0
泄漏 - 变速箱
否
变速箱 - 噪音
否
case
良好
controls - transmission
良好
cooler
良好
drive shaft
良好
leaks - transmission
良好
lines / fittings - transmission
良好
operating condition - transmission
良好
pump - transmission
良好
seals
良好
temp / pressure gauges
良好
torque converter - transmission
良好
transmission
良好
transmission - forward shifts
良好
transmission - reverse shifts
良好
universal joints - transmission
良好
转向
10
0
0
折腰销和衬套
良好
手动计量装置
良好
管路/接头 - 转向
良好
泵
良好
转向油缸
良好
转向连杆
良好
转向系统阀/泵
良好
方向盘倾斜/伸出
良好
辅助转向系统
良好
阀门
良好
制动器
13
0
0
是
泄漏 - 制动器
否
accumulator
良好
accumulators
良好
brake linkage
良好
compressor
良好
control valve
良好
hydraulic pumps
良好
leaks - brake
良好
lines
良好
lines / tubes
良好
master cylinder
良好
parking brake - brake
良好
pedal
良好
pump - brake
良好
轮轴组件
3
0
0
否
否
否
否
否
否
front axle housing
良好
rear axle housing
良好
wheel lugs & rims - axle assemblies
良好
液压装置
12
0
0
泄漏 - 液压装置
否
accumulator charge - ride control
良好
attachment cylinder
良好
bucket & hoist kickout
良好
bucket cylinder
良好
control linkage
良好
hose lines
良好
hoses & tubes - hydraulics
良好
lift cylinders
良好
overall operating condition
良好
pumps & valves
良好
tank
良好
tilt cylinder
良好
作业机具选装件
角板清扫机
否
沥青切割具
否
铲刀
否
叉具
否
抓斗
否
液压路刷机
否
提升动臂
否
物料装卸臂
否
振动压实机板
否
铲斗
13
0
0
high lift
否
standard lift
是
bucket bottom
良好
bucket floor
良好
bucket linkage - bucket
良好
bucket linkage - bucket 1
良好
bucket p & b
良好
bucket sides
良好
cutting edges
良好
loader frame
良好
loader pins & bushings
良好
multi purpose cylinders
良好
quick coupler
良好
segments
良好
teeth / adapters
良好
最终传动
8
0
0
否
differentials
良好
front axle
良好
front final drives
良好
oscillation
良好
rear axle
良好
rear final drives
良好
trunion
良好
wheel lugs & rims - final drives
良好
轮胎
备件
否
其他注释 一般修理说明
备注 1
like new machine
一般状况
3
0
0
机器启动,可以运行
是
定期油样分析(所有腔室)
否
轮胎已充气,可以使用
是
body
良好
frame
良好
general
良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
发动机规格
革命性的发电机组尺寸测量软件
安全服务
零事故性能的最新技术和行业最佳做法
电源系统
最严格的标准符合最关键的需求
全新设备
直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
金融服务
使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat® 零件
全球Cat代理商支持和24/7零件订购
CAT 907M - Mascus 美国
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.