快速搜索

卡特 906M

卡特 906M

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Commerce City, CO
+1 303 715 8850
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 906M
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别轮式装载机
生产号/编号H6605444
内部库存编号522562
目录编号10112611
制造年份2022
使用小时241 小时 h
国家美国
设备所在位置Commerce City、美国
定价
不含税价格116,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息12V/90A W/DISCONNECT, SUNVISOR,
2022 CATERPILLAR 906M LOADER
241 GD 4/22/24
AIR CONDITIONER, AND HEATER
ALARM, BACK UP
AS IS / AS RECEIVED
BLIND, REAR,PERFORATED
BUCKET-GP, 1.25 YD3, SSL, BOCE
CAB,DELUXE,ROPS, SINGLE BRAKE
COUNTERWEIGHT,WASHER-WIPER,2 SPD
CPLR, VERT, STD FLOW
E-THROTTLE LOCK, ECO MODE,
ENGINE, 55KW, C3.3B, T4F, HRC
ENGINE,C3.3B, 74HP, TIER 4 FINAL
EXTERIOR MIRROR, REARVIEW MIRROR
FAN, COOLING, ON DEMAND
FEATURE PACKAGE, LOAD/ROAD
FENDERS,POLY FRT/RR, DOME LIGHT,
HARNESS, WIRING, WT, VERTICAL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
JOYSTICK,E/H,TANDEM VALVE
LCD INSTRUMENT PANEL, W/ GAUGES
LIGHTS, STD, HALOGEN (6)
LIGHTS,ROADING,RH DIP,HALOGEN
Online Owner's Manual
PRECLEANER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, MANUAL PO
RECOVERY HITCH & PIN, GRAB IRONS
RIDE CONTROL, STD LIFT W/Z-BAR
SEAT BELT, RETRACTABLE 3"
SEAT, DELUXE AIR, CLOTH
SECURITY SYSTEM, NONE
SLIDING LH WINDOW,REAR HEATED
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD RADIO (12V)
TIRES,340/80 R18,MX,XMCL/NEW 99%
TRANS 22 MPH DIFF LOCK E/H
VALVE, DRAIN, ECO
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
2000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Like new except for one small scrape on the right side of the counterweight
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
2500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
1100
  • Engine went into regen mode during inspection
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮轴组件
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
1000
  • 581–7328
  • CH041217522
  • 1.25yd3
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • Tires are nearly new.
一般状况
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购