快速搜索

卡特 972

卡特 972

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WYOMING MACHINERY
Cheyenne, WY
+1 307 472 1000
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 972
WYOMING MACHINERY
产品类别轮式装载机
生产号/编号FFB00385
内部库存编号FFB385
目录编号10080556
制造年份2023
使用小时591 小时 h
国家美国
设备所在位置Cheyenne、美国
定价
不含税价格625,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息AIR INLET PRECLEANER, TURBINE
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTOLUBE, STD
AXLE OIL COOLER, ED
AXLES, MAN/OPEN, SGR, AOC,JSTK
BKTA GP AB 132" 7.0 YD3 PO
CAB, DELUXE, STRG JOYSTICK
CAMERA, DEDICATED REAR VIEW
COOLING CORES, 6FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
FAN, STANDARD
FENDERS, FRONT W/REAR EXTN
FILTRATION, STD, PRECLEANER
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC STD/HL
LANE 3 ORDER
LEVERS 2V, STEERING JOYSTICK
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, LED PREMIUM
LIGHTS, REVERSING STROBE
LIGHTS, SERVICE/ACCESS
LINKAGE, STANDARD LIFT
NO QUICK COUPLER READY
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
PROTECTION, CYLINDER ROD
REGIONAL PKG 14A,AM-N LHD JSTK
ROLL ON-ROLL OFF
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING SYS, STD JSTK
STORAGE PROTECTION
TECHNOLOGY, ADVANCED PAYLOAD
TIRES, 26.5R25 MX XHA2 ** L3
WINDOWS, STANDARD
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购