快速搜索

Hydrema MX18

Hydrema MX18

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Erfurt
+49 3614933318
显示电话号码
基本资料
品牌Hydrema MX18
产品类别轮式挖掘机
生产号/编号12852
内部库存编号HYDRE99646
目录编号10032012
制造年份2018
使用小时5,610 小时 h
国家德国
设备所在位置Erfurt、德国
定价
不含税价格向卖家询价
税 (19%)向卖家询价
含税价格向卖家询价
细节
其他信息BUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1000 MM
ENGINEPOWER: 18 HP
OPERATING WEIGHT: 17 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 15 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 15 %
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购