快速搜索

Ford / New Holland C337

Ford / New Holland C337

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌Ford / New Holland C337
Michigan CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号NLM482649
内部库存编号NLM482649
目录编号10070956
制造年份2020
使用小时1,266 小时 h
国家美国
设备所在位置Saginaw、美国
定价
不含税价格52,503 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息AS IS, WHERE IS
NEW HOLLAND-CAB, AC, HIGH FLOW HYD, 2SPD, HQC, BKT, 18" BELT
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
940
  • 良好
  • 良好
  • 一般Scratched
  • 良好
  • 一般Rear door and grill are dented a little
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Faded and scratched and also has surface rust
  • 一般Prop shock is inoperable
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1220
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
发动机
900
  • Green
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
120
  • 良好
  • 一般Bkt P&B have a 1/2” of movement and the rest have a 1/4”- of movement
  • 一般
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NotesU/C Tracks are approximately 30% Remaining and the rest is approximately 65% Remaining
IdlersFairShow some wear
RollerFairShow some wear
Roller FrameFairShow some wear
SprocketFairShow some wear
Track / Belt ConditionFair18” Rubber Tracks with some minor abrasions Approximately 30% Remaining
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购