快速搜索

卡特 299D3

卡特 299D3

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 299D3
NMC CAT - Council Bluffs
产品类别滑移装载机
生产号/编号DY903197
内部库存编号EQN188711
目录编号10078078
制造年份2021
使用小时2,835 小时 h
国家美国
设备所在位置Omaha、美国
定价
不含税价格67,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
AM FM 无线电AM FM RADIO
LIGHTINGLIGHTING
产品链接PRODUCT LINK
辅助液压装置AUXILIARY HYDRAULICS
空调AIR CONDITIONER
电动连接器ELECTRIC COUPLER
EROPSEROPS
标准流量液压装置HYDRAULICS, STANDARD FLOW
自调平SELF LEVELING
先导控制PILOT CONTROL
加热器/除霜器HEATER / DEFROSTER
其他信息2 SPEED CONTROL
299D3 COMPACT TRACK LOADER
299D3 CTL DCA6B
AIR CONDITIONER
AM FM RADIO
AUXILIARY HYDRAULICS
BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ELECTRIC COUPLER
EROPS
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
HEATER / DEFROSTER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTING
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PILOT CONTROL
PRODUCT LINK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SELF LEVELING
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1330
  • 良好
  • 一般Cab glass is broke out
  • 良好Two per side
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Entry grade iron has minor bend
  • 良好
  • 一般Scratched and chipped
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1014
  • 良好
  • 良好
  • 不良Glass assembly broke off
  • 良好
  • 一般Cluttered
  • 良好
  • 不良Door assembly broke off
  • 良好
  • 不良Hydraulic lockout will not release likely to door being broke off without bypass installed
  • 良好
  • 良好
  • 良好August 2020
  • 良好Heated air suspension seat
  • 良好
  • 不良Door assembly is missing
发动机
900
  • Red
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好Hydraulic
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
530
  • 一般Tracks starting to tip outward just a bit
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
620
  • 一般Unknow
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Hydraulic control lockout is inoperable but likely due to broke off of glass
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
310
  • 良好
  • 良好
  • 一般Side to side play
  • 良好
底盘
300
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比25%
履带/皮带厚度16/32"
履带/皮带宽度17.5
Idlers良好
Roller良好
Roller FrameFairPaint chipped and rusty. Cannons stretched out
Sprocket良好
Track / Belt ConditionGoodSome cuts
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购