快速搜索

卡特 299D3

卡特 299D3

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 299D3
NMC CAT - Council Bluffs
产品类别滑移装载机
生产号/编号DY902023
内部库存编号EQN194314
目录编号10095778
制造年份2020
使用小时1,837 小时 h
国家美国
设备所在位置Omaha、美国
定价
不含税价格82,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
照明Lighting
标志灯Beacon
无线电 - AM FM 无线电Radio - AM FM Radio
连接器类型 - 电动Coupler Type - Electric
自调平Self Leveling
加热器/除霜器Heater / Defroster
双速行驶2 Speed Travel
其他信息299D3 COMPACT TRACK LOADER
299D3 CTL DCA4B
BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1410
  • 良好
  • 良好Needs cleaning
  • 良好Two per side
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Scratched and scuffed
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1320
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Mirror missing
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好February 2020
  • 一般Dirty, heated, air suspension seat
  • 良好
  • 良好
发动机
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Aftermarket
  • 良好
  • 良好
冷却系统
410
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Needs blown out, shock needs replaced
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好All working
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好Self leveling working as designed
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比100
履带/皮带厚度5/32
履带/皮带宽度17.5
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt ConditionPoorWorn out
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购