快速搜索

卡特 299D3 H2CB

卡特 299D3 H2CB

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Great Falls, MT
+1 406 656 0202 x8235
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 299D3 H2CB
Tractor & Equipment Co.
产品类别滑移装载机
生产号/编号DY904375
内部库存编号21G0103
目录编号10065354
制造年份2021
使用小时1,635 小时 h
国家美国
设备所在位置Great Falls、美国
定价
不含税价格89,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
行驶控制装置RIDE CONTROL
其他信息BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENG SN 2MC1977 MSO F2MLC
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
REAR LIGHTS
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购