快速搜索

卡特 299D3XPS2C

卡特 299D3XPS2C

年份
2022
使用小时
h
CAT 299D3XPS2C的视频
CAT 299D3XPS2C的视频
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Kansas City, MO
+316 943 4211
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 299D3XPS2C
Foley Equipment Company
产品类别滑移装载机
生产号/编号DY907868
内部库存编号4CR9109
目录编号10096776
制造年份2022
使用小时1,080 小时 h
国家美国
设备所在位置Kansas City、美国
定价
不含税价格90,100 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
行驶控制装置Ride Control
其他信息.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*299D3 COMPACT TRACK LOADER
*BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
*CAB PACKAGE, ULTRA
*CERTIFICATION ARR, P65
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
*FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
*LIGHTS, LED
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*REAR LIGHTS
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
2022 MODEL
DUAL SELF LEVEL
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HIGH FLOW XPS - 32 GPM(120 LPM)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • RED
  • OK
  • OK
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
620
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般ARMS MOVE SIDE TO SIDE ON UPPER PINS SOME - USABLE
  • 良好
  • 一般SOME WEAR ON TEETH
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比25%
履带/皮带宽度18”
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt ConditionFairRIGHT SIDE TRACK HAS A DEEP CUT ON THE EDGE
其他注释 一般修理说明
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 867 HOURS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购