快速搜索

卡特 299D3 C3H3

卡特 299D3 C3H3

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Salem, IL
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 299D3 C3H3
Fabick CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号DY900787
内部库存编号DY900787
目录编号10105058
制造年份2019
使用小时1,564 小时 h
国家美国
设备所在位置Salem、美国
定价
不含税价格75,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
EPA 标签EPA Label
Product LinkProduct Link
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
标志灯Beacon
组合液压装置 - 双向Combined Hydraulics - Two Way
行驶控制装置Ride Control
防盗系统Anti-theft System
无线电 - 蓝牙Radio - Bluetooth
自调平Self Leveling
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
加热器/除霜器Heater / Defroster
双速行驶2 Speed Travel
辅助液压流量 - 高流量Auxiliary Hydraulics Flow - High Flow
辅助液压压力 - 中压Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
其他信息*299D3 COMPACT TRACK LOADER
*BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
*CERTIFICATION ARR, P65
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
*FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*REAR LIGHTS
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
KIT, DEBRIS
KIT, GUARDING
KIT, TURBO DEBRIS GUARD
KIT,ENG AIR INTAKE, PRECLEANER
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1500
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
900
  • Red
  • Overall good condition
  • N
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
800
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
500
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比50
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt Condition良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购