快速搜索

卡特 299D2 CA

卡特 299D2 CA

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 299D2 CA
Empire Southwest LLC
产品类别滑移装载机
生产号/编号FD202798
内部库存编号E184083
目录编号10095823
制造年份2017
使用小时2,464 小时 h
国家美国
设备所在位置Eloy、美国
定价
不含税价格59,530 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
自调平Self Leveling
双速行驶2 Speed Travel
加热器Heater
其他信息Air Conditioning
Aux Hyd
COUPLER: HYDRAULIC
HYDRAULICS: STANDARD FLOW
Online Owner's Manual
ROPS: ENCLOSED
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
830
  • 良好
  • 良好
  • 一般Door is hard to close. Needs adjustment.
  • 一般Has dents on screen.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Has scratches
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1141
  • 90%
  • 75%
  • 良好Ambient Temp at 70.2° and Temp at Vent 42.1°
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Canopy window cracked
  • 良好Ambient Temp at 61.3° and Temp at Vent 119.5°
  • 一般LH joystick sticky
  • 良好
  • 良好
  • 一般Missing display cover. Radio functions well.
  • 不良Antenna broken
  • 良好
  • 一般Small cracks on plastic covers of Arm Rest, both sides
  • 良好
  • 良好
发动机
600
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
620
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Bucket step bent. Can be straightened
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Has play excessive play with bucket.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购