快速搜索

卡特 299D2XHP D1AR

卡特 299D2XHP D1AR

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 299D2XHP D1AR
Michigan CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号DX204647
内部库存编号DX24647
目录编号10091146
制造年份2019
使用小时2,121 小时 h
国家美国
设备所在位置Shelby Twp.、美国
定价
不含税价格39,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
辅助液压压力 - 高压Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
先导控制Pilot Control
铲斗Bucket
行驶控制装置Ride Control
自调平Self Leveling
加热器/除霜器Heater / Defroster
双速行驶2 Speed Travel
辅助液压流量 - 高流量Auxiliary Hydraulics Flow - High Flow
连接器类型 - 机械Coupler Type - Mechanical
其他信息CAB, AC, MQC, SELF LVL, 2SPD, BKT
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
640
  • 良好
  • 良好Rear suitcase style counterweight
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般Right front grabiron bent
  • 一般Light faded, scratches over machine
  • 良好Lower screen in engine enclosure bent
  • 良好
  • 一般Machine and bucket step bent
安全项目
200
  • 良好Working
  • 良好Working
仪表、驾驶台、操控座
641
  • Working
  • 良好
  • 一般Has dirt buildup, (under throttle pedal)
  • 良好Gauges working
  • 不良Front cab door assembly and hinges missing side and rear cab glass in place )
  • 一般Working, air deflectors broken
  • 良好Right pilot operated joystick controls
  • 良好
  • 良好Hour meter working shows 5786hr,
  • 一般Retractable style belt ( outdated)
  • 一般Cushion covering worn, air ride seat suspension, armrest shocks weak
  • 良好
发动机
500
  • Slight
  • Oil leak from lower pan (need to remove to pinpoint leak)
  • Red, clean
  • Powered by caterpillar 4-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Notmal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Runs good
冷却系统
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好Hydraulic drive
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好All floodlights on machine working
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
510
  • 良好
  • 良好
  • 一般Has side play in roller frames, retainer plate has been shimmed
  • 良好
  • 良好2-speed travel working operated 6mph in low amd. 8mph in high
  • 良好
液压装置
510
  • 良好
  • 良好
  • 一般Right cylinder seeping from packing
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
340
  • .82yd
  • Squeaks when operating loader, 86in wide
  • 一般
  • 一般Bucket cylinder mounting bushings show aprox 1/4in play
  • 良好
  • 一般Shows wear has been flipped
  • 一般Right rear loader frame has been welded at support linkage pin mounting
  • 良好
  • 良好
底盘
100
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NotesJTrack R450X86X60
备注 - 底盘idlers squeak when driving
磨损百分比70%
履带/皮带厚度Average cleat height 10/32nds
履带/皮带宽度17.5in wide
IdlersFairShells show some wear,
RollerGoodLower rollers in place and rotating
Roller Frame良好
SprocketGoodsprockets in good condition
Track / Belt ConditionFairShows wear light cuts and abrasions over belt area
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购