快速搜索

卡特 289D3

卡特 289D3

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Liberty Lake, WA
+1 8779914228
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 289D3
Western States Equipment
产品类别滑移装载机
生产号/编号JX909297
内部库存编号E0127567
目录编号10115041
制造年份2022
使用小时694 小时 h
国家美国
设备所在位置Liberty Lake、美国
定价
不含税价格108,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
行驶控制装置Ride Control
其他信息289D3 CTLT4F
BATTERY, HD, DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, (CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT, MACHINE, EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE 8MQ5066
ENGINE AR-PRIM 8MW1075
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ISO
FILM, SELF LEVEL, ISO
FILM, TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
GP BUCKET
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
INSTRUCTIONS, ISO
LIGHTS, LED
MOUNTING, FIRE EXTINGUISHER
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 3"
SEAT, AIR SUSPENSION, CLOTH, HEAT
STANDARD RADIO (12V), BLUETOOTH
TRACK, RUBBER, 450MM(17.7 IN) BAR
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购