快速搜索

卡特 289D Q

卡特 289D Q

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 289D Q
Michigan CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号TAW11278
内部库存编号TAW11278
目录编号10090336
制造年份2018
使用小时3,132 小时 h
国家美国
设备所在位置Novi、美国
定价
不含税价格36,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
EPA 标签EPA Label
照明Lighting
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
先导控制Pilot Control
ROPS - 打开ROPS - Open
铲斗Bucket
灭火器Fire Extinguisher
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
铲叉 - 货盘Forks - Pallet
双速行驶2 Speed Travel
辅助液压流量 - 标准流量Auxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
组合液压装置 - 单向Combined Hydraulics - One Way
AMICSAMICS
其他信息CONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
OROPS, HQC, BKT, FORKS
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
770
  • 良好
  • 一般Front lip is bent
  • 良好
  • 良好
  • 一般Rear door screen is dented just a little bit.
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left front is bent
  • 良好
  • 一般Faded and scratched and also has some surface rust and cement residual
  • 一般Plastic inside cab is dirty and both plastic panels by arm bar brackets are cracked
  • 一般Shock not holding and hinges are busted.
  • 良好
  • 一般Loader arm step is bent
安全项目
110
  • 一般Inoperable
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
920
  • Empty
  • 良好
  • 良好
  • 一般Floor mat is dirty
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
发动机
900
  • Red
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
510
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Weeping at hose clamp
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • 良好
  • 良好
  • 一般Both taillights are inoperable
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
530
  • 一般Show some wear
  • 良好
  • 良好
  • 一般Show some wear and are dry no grease
  • 一般Show some wear
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • 48” Pallet Forks carriage is bent.
铲斗
331
  • 80” Bkt
  • 一般Shows some wear and has cement residual
  • 良好
  • 一般Show some wear
  • 不良Worn out and no flip left
  • 良好
  • 一般Lower Bkt P&B has a 1/4”+ of movement and the rest have a 1/8” of movement
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NotesU/C Tracks are approximately 60% Remaining and the rest is approximately 40% Remaining
IdlersFairShow some wear
RollerFairShow some wear
Roller FrameFairShow some wear
SprocketFairShow some wear
Track / Belt ConditionFair17” Rubber Tracks with some abrasions and approximately 60% Remaining
其他注释 一般修理说明
  • Forks and bucket included
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购