快速搜索

卡特 289D3 AHQB

卡特 289D3 AHQB

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 289D3 AHQB
Michigan CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号JX914052
内部库存编号81767
目录编号10121619
制造年份2023
使用小时348 小时 h
国家美国
设备所在位置Saginaw、美国
定价
不含税价格88,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
排放水平 - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
空调Air Conditioner
Product LinkProduct Link
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
先导控制Pilot Control
无线电 - AM FM 无线电Radio - AM FM Radio
组合液压装置 - 双向Combined Hydraulics - Two Way
铲斗Bucket
防盗系统Anti-theft System
灭火器Fire Extinguisher
自调平Self Leveling
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
加热器/除霜器Heater / Defroster
双速行驶2 Speed Travel
辅助液压流量 - 高流量Auxiliary Hydraulics Flow - High Flow
其他信息CAB A/C, CAB PACKAGE- ULTRA, HIGH FLOW HYD, HYD QC, POLY DOOR, 80" GP BKT ONLY, MULCHER IN PHOTO NOT INCLUDED
CONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
920
  • Decals have scratches and peeling
  • 良好
  • 良好
  • 良好Straight and in place
  • 一般Rear door screen dented in a couple spots near center.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Light scratches and scuffs
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1230
  • 1/8 full
  • 良好To cold outside to test
  • 一般Light scratches
  • 良好
  • 良好
  • 一般Worn slight
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Inspected 02/2023
  • 良好Heated air suspension seat. No holes in seat
  • 良好
  • 一般Wiper blade needs replaced, bent and broken motor does work
发动机
710
  • Red clean and full
  • Normal
  • 一般A little dirty
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • 良好
  • 良好
  • 一般Front left flood light broken
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好2 speed working
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
610
  • 一般Auto leveling function inoperable
  • 良好
  • 良好Both dry
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Both dry
作业机具选装件
100
  • MULCHER NOT INCLUDED!
  • 良好
铲斗
400
  • BUCKET ONLY INCLUDED WITH MACHINE!
  • Customer has the bucket he bought with machine at a different location. Was told only used bucket twice and in like new condition.
  • 良好P&B have little to no movement
  • 良好
  • 良好P&B have little to no movement
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比Approximately 5% worn
履带/皮带厚度Average cleat height both tracks 25/32”
履带/皮带宽度17.5”
Idlers良好
RollerFairShows little wear
Roller Frame良好
SprocketFairShows a little wear
Track / Belt ConditionFairShows a little wear
其他注释 一般修理说明
  • Has active code see product status report
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购