快速搜索

卡特 289D3XPS2C

卡特 289D3XPS2C

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 289D3XPS2C
Foley Equipment Company
产品类别滑移装载机
生产号/编号JX907481
内部库存编号1CR7951
目录编号4863557
制造年份2021
使用小时1,135 小时 h
国家美国
设备所在位置Topeka Area、美国
定价
不含税价格77,100 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
驾驶控件RIDE CONTROL
其他信息.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2021 MODEL
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH FLOW XPS - 32 GPM
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
RETURN TO DIG/WRKTL POSITI
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购