快速搜索

卡特 289D AQ

卡特 289D AQ

年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 289D AQ
Michigan CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号TAW04427
内部库存编号TAW4427-A
目录编号10109019
制造年份2016
使用小时3,483 小时 h
国家美国
设备所在位置Novi、美国
定价
不含税价格39,903 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息AS IS, WHERE IS
CAB, AC, STD FLOW HYD, 2 SPD, EQC, BKT, 17.5" BELT
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1040
  • 一般Missing paint and surface rust
  • 良好
  • N/a
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Missing paint from rust
  • 一般Dirty and 1 broken louver
  • N/a
  • 良好
  • 良好
  • 一般Bent steps
安全项目
200
  • No fire ex and seat belt out of date
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1112
  • Ripped boot on left joystick
  • 良好
  • 良好
  • 良好Rusted spot on inside latch
  • 良好
  • 良好
  • 一般Front window has scratches
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Seat belt out of of date
  • 良好
  • 良好
  • 不良Needs new wiper blade
发动机
800
  • Red
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
501
  • Block plug installed but no heater cord
  • Dash codes for 8 volt supply, right speed sensor and bucket level sensor
  • 良好
  • 良好
  • 不良Front left flood lamp out
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
530
  • 一般Some wear
  • 良好
  • 良好
  • 一般Some wear
  • 一般Some wear
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • Right speed sensor code on dash
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
151
  • 一般
  • 一般1/4” play on rod end bearings of tilt cylinders
  • 一般
  • 不良
  • 良好
  • 一般1/8” play in lower loader arm bearings attaching quick coupler plate.
  • 一般Missing step across top of coupler plate
  • N/a
底盘
131
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NotesRight and left roller frames do not take grease
磨损百分比90%
履带/皮带厚度2”
履带/皮带宽度17.5”
Idlers一般
Roller一般
Roller Frame一般
Sprocket良好
Track / Belt Condition不良
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购