快速搜索

卡特 289D3 C3H2

卡特 289D3 C3H2

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

OHIO CAT
Columbus, OH
+1 330 244 2465 x2465
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 289D3 C3H2
Ohio CAT - Cleveland
产品类别滑移装载机
生产号/编号JX901939
内部库存编号UC00943
目录编号10063459
制造年份2020
使用小时2,950 小时 h
国家美国
设备所在位置Columbus、美国
定价
不含税价格49,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息*289D3 COMPACT TRACK LOADER
*BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
*CAB PACKAGE, PRO PLUS
*CERTIFICATION ARR, P65
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, HALOGEN
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*REAR LIGHTS
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
FILM, ENGINE, ANSI, USA
FILM, SELF LEVEL, ANSI
I09
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
910
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Bend in cab step
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
900
  • Needs Cleaned and New Door Seal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
610
  • Red
  • Normal
  • None
  • 一般Need Changed
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
301
  • 良好
  • 不良Needs new bulbs for lights
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • All seems to operate as it should
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
600
  • .82 yrds
  • A4202b0c0090
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
500
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比50?
履带/皮带厚度2.5
履带/皮带宽度15.5 in.
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt Condition良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购