快速搜索

卡特 279D

卡特 279D

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Cranberry Township, PA
+1 866 532 9023
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 279D
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
产品类别滑移装载机
生产号/编号RB900641
内部库存编号UP20391
目录编号10109843
制造年份2019
使用小时1,959 小时 h
国家美国
设备所在位置Cranberry Township、美国
定价
不含税价格66,950 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
辅助液压压力Auxiliary Hydraulics Pressure
Product LinkProduct Link
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
先导控制Pilot Control
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
无线电 - 蓝牙Radio - Bluetooth
自调平Self Leveling
其他信息AIR CONDITIONING
AM/FM RADIO
CAT 279D COMPACT TRACK LOADER
HEATER DEFROSTER
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1110
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1500
  • Full
  • Ok
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
710
  • Red/orange
  • Normal
  • No smoke
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • Cord not attached
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
铲斗
311
  • 723 LBS 0.82 yards
  • A4198BC20210
  • Teeth worn two missing cutting edge worn
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不良Teeeth worn two missing cutting edge worn
底盘
500
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比10%
履带/皮带厚度2.50 inch
履带/皮带宽度17.50 inches
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt Condition良好
其他注释 一般修理说明
  • Bucket teeth bad and missing cutting edge worn
  • No open ps letters
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购