快速搜索

卡特 262D

卡特 262D

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 262D
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别滑移装载机
生产号/编号DTB07314
内部库存编号W70733
目录编号10119762
制造年份2017
使用小时2,770 小时 h
国家美国
设备所在位置Windsor、美国
定价
不含税价格44,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机Engine
其他信息BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
BUCKET-GP, 74", BOCE
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES: STANDARD FLOW
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 GA 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购