快速搜索

卡特 262D HF

卡特 262D HF

年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Commerce City, CO
+1 303 715 8850
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 262D HF
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别滑移装载机
生产号/编号DTB01637
内部库存编号522117
目录编号10119315
制造年份2014
使用小时4,915 小时 h
国家美国
设备所在位置Commerce City、美国
定价
不含税价格26,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息2014 CATERPILLAR 262D SKID STEER
462D SSL TIER 4 FINAL HRC
4915 BW 4/11/24
5" DISPLAY, ADVANCED, LCD
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000
BUCKET-GP, BOCE 74" NO TAG/WORN
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERN
DOOR,CAB, POLYCARBONATE, WIPER,
DUAL SELF LEVELING,
ENGINE C3.3B, 74 HP, TIER 4 FIN
FLOOR MAT, DOME LIGHT, HEADLINER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH FLOW XPS 32GPM (120LPM)
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
REARVIEW MIRROR, TRAVEL ALARM,
ROPS,ENCLOSED W/AC,HEAT,DEF,(C3)
SAFETY BEACON, FIRE EXTINGUISHER
SEAT BELT, 2"
SEAT MOUNTED JOYSTICK CONTROLS,
SEAT,AIR SUSP CLOTH, HEAT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR @75%
TRANSPORT TIE DOWN POINTS
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
WORKTOOL HARNESS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购