快速搜索

卡特 262D3

卡特 262D3

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Brighton, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 262D3
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别滑移装载机
生产号/编号ZB203196
内部库存编号519877
目录编号10112988
制造年份2021
使用小时2,747 小时 h
国家美国
设备所在位置Brighton、美国
定价
不含税价格48,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
行驶控制装置Ride Control
其他信息12V PWR PORT, BEACON OUTLET,
2021 CATERPILLAR 262D3 SKIDSTEER
2746 GD 3/27/24
5" DISPLAY, ADVANCED,LCD,CAMERA
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEVIED
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
BUCKET-GP, 74", BOCE
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL, RETURN TO DIG
ENGINE, C3.3B, 74HP, TIER 4
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS,PERFORMANCE,(H3)
INCLUDES: HIGH ... GPM
LIGHTS, LED (4)
Online Owner's Manual
POWERTRAIN, TWO SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, CD, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
REARVIEW MIRROR, EPA LABEL
ROPS,ENCLOSED W/AC,HEAT,DEF (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT MOUNTED JOYSTICK CONTROLS
SEAT, SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TIRES, 12/16.5
TRANSPORT TIE DOWN POINTS,
TRAVEL ALARM, HEADLINER, WIPER,
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购