快速搜索

卡特 262D3

卡特 262D3

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Brighton, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 262D3
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别滑移装载机
生产号/编号ZB201324
内部库存编号519874
目录编号10112991
制造年份2020
使用小时652 小时 h
国家美国
设备所在位置Brighton、美国
定价
不含税价格67,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
行驶控制装置Ride Control
其他信息12V PWR PORT, BEACON OUTLET,
2020 CATERPILLAR 262D3 SKIDSTEER
5" DISPLAY, ADVANCED,LCD,CAMERA
651 GD 3/27/24
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEVIED
BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000
BUCKET-GP, 74", BOCE
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL, RETURN TO DIG
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE,(H2)
INCLUDES: C3.3B, 74HP, TIER 4
INCLUDES: STANDARD ... HALOGEN (4)
NEW TIRES, 12/16.5 GALAXY
Online Owner's Manual
POWERTRAIN, TWO SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, CD, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
REARVIEW MIRROR, EPA LABEL
ROPS,ENCLOSED W/AC,HEAT,DEF (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT MOUNTED JOYSTICK CONTROLS
SEAT,AIR SUSP,CLOTH,HEAT
TRANSPORT TIE DOWN POINTS,
TRAVEL ALARM, HEADLINER, WIPER,
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
700
  • RED
  • N
  • N
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好HYD
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
530
  • 一般worn
  • 一般worn
  • 良好
  • 良好NEW
  • 良好
  • 一般worn, minor movement
  • 良好
  • 良好
轮胎
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
左前galaxynew
左后galaxynew
右前galaxynew
右后galaxynew
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购