快速搜索

卡特 262C2

卡特 262C2

年份
2013
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Brighton, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 262C2
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别滑移装载机
生产号/编号TMW01888
内部库存编号519882
目录编号10112994
制造年份2013
使用小时1,276 小时 h
国家美国
设备所在位置Brighton、美国
定价
不含税价格41,700 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息1277 GD 3/27/24
2 SPEED TRAVEL, SELF LEVELING
2013 CATERPILLAR 262C2 SKIDSTEER
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
BUCKET-GP, BOCE 74"
COUNTERWEIGHT, BEACON OUTLET,
DOOR, CAB, POLYCARBONATE, WIPER
ENGINE, C3.4, 74HP, TIER 4I
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIA
HEATER, ENGINE COOLANT, ... 43 HP
HYDRAULICS,STANDARD FLOW ... GPM
NEW TIRES, 12/16.5 GALAXY
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (S4)
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
REARVIEW MIRROR, EPA LABEL
RIDE CONTROL, AMICS,
ROPS,ENCLOSED W/AC,HEAT,DEF,(C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT MOUNTED JOYSTICK CONTROLS
SEAT, COMFORT, AIR SUSPENSIO
TRANSPORT TIE DOWN POINTS,
TRAVEL ALARM,HEADLINER,12V PORT,
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购