快速搜索

卡特 259D C3H2

卡特 259D C3H2

年份
2015
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Foristell, MO
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 259D C3H2
Fabick CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号FTL02911
内部库存编号FTL02911
目录编号10072708
制造年份2015
使用小时2,873 小时 h
国家美国
设备所在位置Foristell、美国
定价
不含税价格39,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
EPA 标签EPA Label
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
先导控制Pilot Control
组合液压装置 - 双向Combined Hydraulics - Two Way
无线电 - 蓝牙Radio - Bluetooth
连接器类型 - 电动Coupler Type - Electric
自调平Self Leveling
加热器/除霜器Heater / Defroster
辅助液压流量 - 标准流量Auxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
辅助液压压力 - 中压Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
其他信息CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
850
  • Overall fair appearance
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
安全项目
200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1310
  • Overall fair condition
  • To cold to check
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Top window leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
530
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • Overall fair condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好Left rear tail light is not working
  • 一般Didn’t come on with switch
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
铲斗
120
  • 一般
  • 良好
  • 一般
底盘
320
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NotesOverall fair condition
磨损百分比35%
履带/皮带厚度2.5” at outside edge
履带/皮带宽度12.5”
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket一般
Track / Belt Condition一般
其他注释 一般修理说明
  • Overall fair condition
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购