快速搜索

卡特 259D3 H2CB

卡特 259D3 H2CB

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 259D3 H2CB
Tractor & Equipment Co.
产品类别滑移装载机
生产号/编号CW923966
内部库存编号23G0990
目录编号10091893
制造年份2023
使用小时637 小时 h
国家美国
设备所在位置Billings、美国
定价
不含税价格79,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
行驶控制装置Ride Control
其他信息BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
BUCKET-GP, 74", BOCE
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENG S/N: 8NU1723 MSO:K6HMR
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REAR LIGHTS
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 3"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1220
  • Extra asphalt cleaning charge
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Asphalt cleaning required
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Bucket step minor bent- sell as is
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
100
  • Overdue for 500 hour service
  • 良好Good power- no active codes
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
500
  • 良好
  • 良好2 speed fully functional
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
610
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Due to be turned ( Dlr Prep)
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
张紧轮良好
滚轮良好
滚轮架良好
链轮良好
履带/皮带状况Fair11 MM- unknown trade date- may be below 50% when traded?
其他注释 一般修理说明
  • Unknown trade date- may require set of tracks if traded after work season is complete.
  • 500 hour service is required
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购