快速搜索

卡特 259D C3H2

卡特 259D C3H2

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 259D C3H2
Fabick CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号FTL21985
内部库存编号FTL21985
目录编号10103784
制造年份2019
使用小时2,099 小时 h
国家美国
设备所在位置Green Bay、美国
定价
不含税价格47,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机Engine
其他信息259D COMPACT TRACK LOADER
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
BUCKET-GP, 74 IN. , BOCE
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
580
  • Overall fair appearance
  • 一般
  • 一般Front of cab roof is bent
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般Bent
安全项目
200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1230
  • Overall fair condition
  • 良好
  • 良好
  • 一般Front door seal is missing
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Not blowing hot air with engine at 136*
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Arm is broken, motor works
发动机
710
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • Small leak on drain
  • Overall fair-good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
501
  • Overall fair condition
  • 良好
  • 良好
  • 不良All light are missing or don’t work
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
铲斗
160
  • 73”
  • Overall fair condition Some play in p&b and coupler to bucket
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
底盘
410
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NotesOverall good condition
磨损百分比0%. New tracks
履带/皮带宽度15.5”
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame一般
Sprocket良好
Track / Belt Condition良好
其他注释 一般修理说明
  • Overall fair-good condition
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购