快速搜索

卡特 259D AQB+

卡特 259D AQB+

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 259D AQB+
Michigan CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号FTL18041
内部库存编号FTL18041-A
目录编号10072605
制造年份2018
使用小时2,712 小时 h
国家美国
设备所在位置Shelby Twp.、美国
定价
不含税价格39,903 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息CAB, AC, STD FLOW HYD, 2SPD, HQC, BKT, 16" BELT
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
831
  • 良好
  • 一般Surface rust
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Paint peeling\surface rust
  • 一般Minor scratches on cab plastics
  • 良好
  • 一般paint chip/surface rust
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • No cord
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
610
  • 73 inch bucket. Tag worn off
  • Bucket steps bent
  • 一般Minor dents on bottom
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好New coupler plate installed
底盘
500
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NotesLarge cracks in the tracks
备注 - 底盘Roller frames do not take grease
磨损百分比25
履带/皮带厚度2 inches
履带/皮带宽度15.5 inchew
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt Condition良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购