快速搜索

卡特 259D

卡特 259D

年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 259D
NMC CAT - Council Bluffs
产品类别滑移装载机
生产号/编号FTL01054
内部库存编号EQN198762
目录编号10111071
制造年份2014
使用小时2,460 小时 h
国家美国
设备所在位置Omaha、美国
定价
不含税价格30,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
照明Lighting
自调平Self Leveling
双速行驶2 Speed Travel
辅助液压流量Auxiliary Hydraulics Flow
其他信息259D CTL DCA1
259D CTL TIER4 FIN
BELT, SEAT, 2"
CONVERSION ARRGMT
DISPLAY, BAS,ANTI
FAN, COOLIND, STD
HYDRAULICS, PROP
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
MULTI-TERRAIN LOADER
Online Owner's Manual
PKG, PERFORM, H2
QUICK COUPLER, MANUAL
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
RUBR BELT, 2S, DS
SEAT,AIR SUSP,VINYL,HEAT
TRACK, NARROW, 320MM
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
740
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Small dent in upper right corner of rear door
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Paint is scratched and scuffed
  • 一般Cooler and rear grill are dented. Cooler hood hinge bolts are gone
  • 良好
  • 一般Cab entry step is bent and broke
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
531
  • Inoperable
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Inoperable
  • 良好
  • 一般Should be replaced due to age
  • 不良Seat cover and cushion are torn. Seat back is broke. Needs completely new seat
  • 一般Cover is missing off of one micro switch
发动机
710
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • 良好
  • 一般Belt guard is gone
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • 良好
  • 良好
  • 一般Front work and tail lights are inoperable
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
130
  • 一般Bucket cylinder rod end pins have a fair amount of play in them
  • 良好
  • 一般Loader frame and H link pins have a fair amount of play in them
  • 一般Latch handle is broke and coupler is worn
底盘
300
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比70%
履带/皮带宽度15"
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
SprocketFairSprockets are showing wear
Track / Belt ConditionFairTracks are cut and cracking
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购