快速搜索

卡特 259D

卡特 259D

年份
2015
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 259D
NMC CAT - Council Bluffs
产品类别滑移装载机
生产号/编号FTL03695
内部库存编号EQN194451
目录编号10096279
制造年份2015
使用小时3,190 小时 h
国家美国
设备所在位置Omaha、美国
定价
不含税价格39,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
照明Lighting
无线电 - AM FM 无线电Radio - AM FM Radio
防盗系统Anti-theft System
连接器类型 - 电动Coupler Type - Electric
自调平Self Leveling
加热器/除霜器Heater / Defroster
双速行驶2 Speed Travel
辅助液压流量Auxiliary Hydraulics Flow
其他信息259D CTL TIER 4 FINAL HRC
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK, RUBBER, 15.7 IN (400MM)
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
451
  • 一般Eyebrow is bent
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Cab grab is bent
  • 良好
  • 不良Paint is peeling and scratched
  • 一般Small dent is rear grill and cooler hood is dented
  • 一般Surface rust is present
  • 一般Entry step is broke and bent
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1320
  • 一般Inoperable
  • 良好
  • 一般Cover over interior door latch is gone
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
430
  • The
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • 一般Dusty
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般Engine seemed to have a slight miss at all speeds. Needs futrther diagnosis
  • 良好
冷却系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
130
  • 一般Bucket cylinder rod end pins are worn near the point of replacement
  • 良好
  • 一般Frame and H link pins have a fair amount of play in them
  • 一般Coupler lip is worn causing play at the bucket. Mount pins are worn near the point of replacment
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比50%
履带/皮带宽度15"
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt ConditionFairTracks have tread cuts and tears in them
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购