快速搜索

卡特 257B

卡特 257B

年份
2006
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 257B
NMC CAT - Council Bluffs
产品类别滑移装载机
生产号/编号SLK04494
内部库存编号EQN193117
目录编号10092497
制造年份2006
使用小时2,427 小时 h
国家美国
设备所在位置Omaha、美国
定价
不含税价格34,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
照明Lighting
自调平Self Leveling
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
加热器/除霜器Heater / Defroster
辅助液压流量Auxiliary Hydraulics Flow
其他信息257b Multi Terrain Loader
257B MULTI TERRAIN LOADER MA11
AIR CONDITIONER (HTR/DEFROST)
ALARM BACK-UP
BARRIER DEBRIS
BATTERY HEAVY DUTY 880 CCA
BELT SEAT 2" SUSPENSION
CONTROL 1-SPD HORN DELUXE
Conversion Arrangement
Cup Holder
DOMESTIC TRUCK
DOOR CAB GLASS
ENGINE TIER II COMPLIANT
Floormat
Headliner
HEATER ENGINE BLOCK 120V
HYDRAULICS PROPORTIONAL
HYDRAULICS STANDARD FLOW
INSTRUCTIONS ANSI NACD
INSTRUCTIONS ENGLISH
LIGHTS REAR WORKING
Online Owner's Manual
QUICK COUPLER HYDRAULIC
SEAT VINYL
Self-Leveling
WINDOWS SIDE SLIDING
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
930
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Faded and scratched
  • 一般Cooler grill is dented
  • 一般Minor surface rust in spot
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1230
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Joysticks are covered in grime
  • 良好
  • 良好
  • 一般Should be replaced due to age
  • 良好
  • 一般Horn switch sticks
  • 良好
发动机
800
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • 良好
  • 良好
  • 一般Rear work lights are inoperable
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
220
  • 一般Bucket cylinder rod end pins have a fair amount of play in them
  • 良好
  • 良好
  • 一般Quick coupler mount pins have a fair amount of play in them
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比20%
履带/皮带宽度15"
IdlersFairMinor rubber chunks
RollerFairMinor
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt ConditionGoodMinor tread cuts
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购