快速搜索

卡特 249D

卡特 249D

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 249D
Quinn Company
产品类别滑移装载机
生产号/编号GWR01774
内部库存编号UC0002471
目录编号10077152
制造年份2017
使用小时923 小时 h
国家美国
设备所在位置FRESNO、美国
定价
不含税价格45,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
驾驶控件RIDE CONTROL
其他信息BATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,320MM(12.6IN)BLCK
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1200
  • 良好
  • 良好4 WEIGHTS
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • GOOD
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1200
  • _____________
  • 100%
  • GOOD
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好SEAT HEATER
  • 良好ELEC. TYPE
  • 良好
  • 良好
  • 良好10/2023
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • RED
  • GOOD
  • OK
  • OK CLEAR
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
500
  • GOOD
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • GOOD
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • GOOD
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
700
  • K52572
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NotesNEW BELTS.
磨损百分比100% NEW.
履带/皮带厚度270" G/BAR .97"
履带/皮带宽度121/2"
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
SprocketGoodNEW
Track / Belt Condition良好
其他注释 一般修理说明
  • PM 3 @ 924
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购