快速搜索

卡特 246D3 C3H2

卡特 246D3 C3H2

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Ogden, UT
+1 801 978 1410
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 246D3 C3H2
Wheeler Machinery Co.
产品类别滑移装载机
生产号/编号T9Z00253
内部库存编号BCP01788U
目录编号10122567
制造年份2023
使用小时2,178 小时 h
国家美国
设备所在位置Ogden、美国
定价
不含税价格54,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息*246D3 SKID STEER LOADER
*BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
*CAB PACKAGE, PRO PLUS
*CERTIFICATION ARR, P65
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*POWERTRAIN, TWO SPEED
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*REAR LIGHTS
*RIDE CONTROL
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
KIT,ENG AIR INTAKE, PRECLEANER
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED 06/30/23 DA
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购