快速搜索

卡特 242D3 C3H2

卡特 242D3 C3H2

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 242D3 C3H2
Fabick CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号HSX02201
内部库存编号HSX02201
目录编号10090246
制造年份2022
使用小时2,430 小时 h
国家美国
设备所在位置Green Bay、美国
定价
不含税价格43,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
EPA 标签EPA Label
Product LinkProduct Link
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
先导控制Pilot Control
手脚控制Hand and Foot Control
组合液压装置 - 双向Combined Hydraulics - Two Way
无线电 - 蓝牙Radio - Bluetooth
自调平Self Leveling
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
加热器/除霜器Heater / Defroster
双速行驶2 Speed Travel
辅助液压流量 - 标准流量Auxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
辅助液压压力 - 中压Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
其他信息*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*POWERTRAIN, TWO SPEED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1220
  • Overall fair-good appearance
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Rear door has some dents & rust
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般A few rust spots & chips
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1400
  • Doesn’t work
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • Red/ low in bottle
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好Red taillights don’t work
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
220
  • No bucket Slight play in p&b
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
轮胎
  • 50%
  • Overall fair condition
  • 12-16.5
其他注释 一般修理说明
  • Case controls
  • Overall good condition
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购