快速搜索

卡特 242DSTD2CA

卡特 242DSTD2CA

年份
2016
使用小时
h
CAT 242DSTD2CA的视频
CAT 242DSTD2CA的视频
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Olathe, KS
+316 943 4211
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 242DSTD2CA
Foley Equipment Company
产品类别滑移装载机
生产号/编号DZT02301
内部库存编号XUC0071
目录编号10112358
制造年份2016
使用小时2,181 小时 h
国家美国
设备所在位置Olathe、美国
定价
不含税价格36,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
铲斗Bucket
无线电 - 蓝牙Radio - Bluetooth
连接器类型 - 电动Coupler Type - Electric
自调平Self Leveling
加热器/除霜器Heater / Defroster
双速行驶2 Speed Travel
辅助液压流量 - 标准流量Auxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
AMICSAMICS
其他信息.
- INSPECTED STATUS -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

242D 2016
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FLOW
HYDRAULIC CONTROLS - STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
STANDARD FLOW - 20 GPM (76 LPM)
TWO SPEED
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1210
  • 良好
  • 一般LEFT SIDE OF DRIP EDGE IS DAMAGED SOME - OKAY FOR AGE AND HOURS
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1210
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般PLASTIC UNDER ARMREST IS CRACKED SOME ON BOTH SIDES. SEAT HEATER IS NOT WORKING CORRECTLY
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • Running when I arrived
  • OK
  • OK
  • OK
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
610
  • OK
  • 74”
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般HAS SOME PLAY - USABLE
  • 良好
轮胎
  • 25% STILL USABLE AND HOLDING AIR
  • 12-16.5
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
左前CAT25
左后CAT25
右前CAT25
右后CAT25
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购