快速搜索

卡特 226D3 HF

卡特 226D3 HF

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 226D3 HF
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别滑移装载机
生产号/编号EK500224
内部库存编号518882
目录编号10103798
制造年份2021
使用小时897 小时 h
国家美国
设备所在位置Aurora、美国
定价
不含税价格49,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
行驶控制装置Ride Control
其他信息2021 CATERPILLAR 226D3 SKIDSTEER
5" DISPLAY ADVANCED,LCD,CAMERA
987/12/08/23
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
BUCKET-GP, 68", BOCE
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
CONSIGNMENT / SAPONAS, NICK
CONTROL, ISO, PROP, WT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
EAP LABEL, DOME LIGHT, RV MIRROR
ENGINE,C2.2, 7HP, TIER 4
FAN, COOLING, DEMAND
HEADLINER, FLOOR MAT, 12V PORT,
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE,H3
INCLUDES: HIGH FLOW,DUAL ... LED WORK & SIGNAL
Online Owner's Manual
PITLOT JOYSTICK CONTROLS
POWERTRAIN,TWO SPEED HYDROSTATIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, CD, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
ROPS,ENCLOSED W/AC,HEAT,DEF (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SELF LEVEL,RETURN TO DIG
TIRES,GALAXY 10/16.5 8PR @78%
TOP & REAR WINDOW, E-THROTTLE,
TRAVEL ALARM, BEACON OUTLET,
WIPER, 6-TIE DOWN POINTS, AMICS,
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Missing pin to hold engine door open
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1320
  • Looks like someone maybe tried to incorrectly remove the radio, you didn’t need to be re-installed correctly
  • 良好
  • 一般Left side upper switch housing is loose, it appears some hardware has fallen out
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Poly door is scratched up
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Needs new blade and washer fluid filled
发动机
600
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • 良好
  • 一般Had to jump machine to start. Started right up and alternator is charging. Was at 13.9 volts when I finished the inspection.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • SSL adapter plate to attach to B6 hammer. 532-9240
铲斗
700
  • 68” bucket
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • Galaxy Super Sidewall The Hulk
  • 10-16.5
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left Front32
Left Rear32
Right Front32
Right Rear32
其他注释 一般修理说明
  • Low our machine in good shape needs just a few cosmetic touchups. Machine is Work ready as it sits.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购