快速搜索

山猫 T770

山猫 T770

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Eau Claire, WI
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌Bobcat T770
Fabick CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号AT6321872
内部库存编号AT6321872
目录编号10066316
制造年份2019
使用小时1,413 小时 h
国家美国
设备所在位置Eau Claire、美国
定价
不含税价格63,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
AM FM 无线电AM FM RADIO
辅助液压装置AUXILIARY HYDRAULICS
二速行驶2 SPEED TRAVEL
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
液压连接器COUPLER, HYDRAULIC
手/脚控制HAND AND FOOT CONTROL
蓝牙BLUETOOTH
防盗系统ANTI-THEFT SYSTEM
高流量液压装置HIGH FLOW HYDRAULICS
加热器HEATER / DEFROSTER
自调平Self Leveling
其他信息2 SPEED CONTROL
HYDRAULICS, STD
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1210
  • Overall good appearance
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1500
  • Not working
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
700
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Apparently cab must be lifted to check air filter
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
铲斗
600
  • 84”
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
500
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NotesOverall good condition
磨损百分比25%
履带/皮带厚度2”
履带/皮带宽度17.75”
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt Condition良好
其他注释 一般修理说明
  • Overall good condition
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购