快速搜索

山猫 T770

山猫 T770

年份
2022
使用小时
h
Bobcat T770的视频
Bobcat T770的视频
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Salina, KS
+316 943 4211
显示电话号码
基本资料
品牌Bobcat T770
Foley Equipment Company
产品类别滑移装载机
生产号/编号AT6334092
内部库存编号WGU0233
目录编号10096782
制造年份2022
使用小时929 小时 h
国家美国
设备所在位置SALINA、美国
定价
不含税价格61,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
照明Lighting
行驶控制装置Ride Control
自调平Self Leveling
双速行驶2 Speed Travel
其他信息.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

COUPLER TYPE-HYDRAULIC
HEATER/DEFROSTER
NO ATTACHMENTS
RADIO - AM/FM RADIO
ROPS - ENCLOSED
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
820
  • 一般HAS A SMALL BEND ON THE HEADLIGHT APRON - USABLE
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般SMALL DENT ON RIGHT REAR PANEL - USABLE
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
发动机
410
  • NA
  • 良好
  • 良好
  • 一般SMALL DENT
  • 良好
  • 良好
冷却系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1220
  • RADIO OPERATING
  • 良好TOO COLD TO CHECK
  • 良好
  • 一般FRONT DOOR SEAL IS DETERIORATING SOME
  • 良好
  • 良好
  • 一般TOP GLASS HAS SOME SCRATCHES - USABLE
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
210
  • 良好
  • 一般MINOR PLAY, STILL USABLE
  • 良好
底盘
300
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比50% AND LESS
履带/皮带厚度2”
履带/皮带宽度18”
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
SprocketFairHAS SOME WEAR, A LOT OF LIFE LEFT
Track / Belt ConditionFairHAS SOME WEAR AND CUTS, LIFE LEFT
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购