快速搜索

山猫 T740

山猫 T740

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌Bobcat T740
Fabick CAT
产品类别滑移装载机
生产号/编号B3CA16990
内部库存编号B3CA16990
目录编号10097421
制造年份2019
使用小时2,174 小时 h
国家美国
设备所在位置Fenton、美国
定价
不含税价格58,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
辅助液压压力Auxiliary Hydraulics Pressure
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
先导控制Pilot Control
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
行驶控制装置Ride Control
防盗系统Anti-theft System
加热器/除霜器Heater / Defroster
双速行驶2 Speed Travel
无线电 - AM FM CD 无线电Radio - AM FM CD Radio
其他信息HYDRAULICS, STANDARD FLOW
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
0130
  • Overall fair appearance
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
安全项目
200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1211
  • Overall good condition Needs cleaning
  • To cold to check
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Arm is missing
发动机
620
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 一般Right rear work & tail lights don’t work
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
710
  • 良好
  • 良好
  • 一般Slow going into high speed may be due to cold oil
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
510
  • Overall fair-good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
铲斗
260
  • 86”
  • Overall fair condition Some play in p&b and coupler to bucket
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
底盘
050
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NotesOverall fair condition
磨损百分比30-40
履带/皮带厚度2” at outside edge
履带/皮带宽度17.5”
Idlers一般
Roller一般
Roller Frame一般
Sprocket一般
Track / Belt Condition一般
其他注释 一般修理说明
  • Overall fair condition
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购