快速搜索

Weiler P385

Weiler P385

年份
2015
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ALTORFER INC.
Urbana, IL
+1 319 531 0379
显示电话号码
基本资料
品牌Weiler P385
Altorfer Inc.
产品类别沥青摊铺机
生产号/编号P385A-1657
内部库存编号US00970
目录编号10122083
制造年份2015
使用小时1,726 小时 h
国家美国
设备所在位置Urbana、美国
定价
不含税价格85,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
熨平板加热系统 - 电气Screed Heating System - Electrical
熨平板坡度控制Screed, Grade Control
熨平板倾斜度控制Screed, Slope Control
液压熨平板 - 后延长件Screed Type, Hydraulic - Rear Extensions
声波坡度传感器 - 随附Sonic Grade Sensors - Included
熨平板边板Screed, End Gate
Product LinkProduct Link
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
标志灯Beacon
防盗护板Vandal Guards
发电机Generator
推辊 - 摆动式Push Roller - Oscillating
熨平板延伸高度控制 - 功率Screed Extensions - Height Control - Power
熨平板延伸倾斜度控制 - 功率Screed Extensions - Slope Control - Power
熨平板延伸 - 液压Screed, Extensions - Hydraulic
熨平板滑杆Screed, Wand
手动厚度控制Thickness Controls, Manual
冲洗水箱 - 随附软管卷盘和滑杆Washdown Tank - Hose Reel and Wand Included
供料传感器 - 声波Feeder Sensors - Sonic
夜间铺路照明Lighting, Night Paving
其他信息Pictures as of 12-15-23 with 1,725 hours
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Minor fading.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
210
  • 一般Not working.
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
610
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Counting correctly.
  • 一般Lower cushion torn/cracked.
  • 良好
发动机
500
  • ELC
  • Normal
  • None, normal.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
310
  • 良好
  • 良好
  • 一般Rear light out.
  • 良好
铺路机/烫平机/传送带
1910
  • 良好
  • 良好Conned with two sonic sensors.
  • 良好
  • 良好Conveyor chains and flier plates in GC, minor wear.
  • 良好
  • 良好
  • 良好Electric
  • 良好Electric.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Wet in valve compartment, possible minor leak.
  • 良好
  • 良好Generator operates and screed plates heat correctly.
  • 良好
  • 良好All screen plates are in GC 80-90% remaining.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
备注 - 底盘Track links and sprockets look good, minimal wear. Estimate 75% remaining.
IdlersGoodConventional idlers, minimal wear.
RollersGoodSingle flange rollers, minor wear. 70% remaining.
Rubber Track / Belt - LeftGoodMinor wear in rubber pads, 80% remaining.
Rubber Track / Belt - RightGoodMinor wear on rubber pads, 80% remaining.
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
最终传动
  • No leaks.
其他注释 一般修理说明
  • Inspected 12-15-23 at 1725 hours.
  • Nice machine, low hours.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购