快速搜索

Weiler P265

Weiler P265

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Richmond, VA
+1 804 823 1272
显示电话号码
基本资料
品牌Weiler P265
Carter Machinery Company
产品类别沥青摊铺机
生产号/编号1W90P265HL0001155
内部库存编号C5035060
目录编号10119115
制造年份2021
使用小时1,154 小时 h
国家美国
设备所在位置Richmond、美国
定价
不含税价格125,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
冲洗水箱Washdown Tank
防盗护板Vandal Guards
发电机Generator
推辊 - 摆动式Push Roller - Oscillating
熨平板加热系统 - 电气Screed Heating System - Electrical
手动厚度控制Thickness Controls, Manual
凸面控制 - 手动Crown Control - Manual
供料传感器 - 声波Feeder Sensors - Sonic
液压熨平板 - 前延长件Screed Type, Hydraulic - Front Extensions
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
810
  • Machine needs a good cleaning. Hardware missing on hopper engine panel
  • 良好Customer has a new stack to install
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
201
  • Known issue with display, new part will be ordered today
  • 良好
  • 不良Display has a split in rubber and moisture - will be replaced under warranty
  • 良好
发动机
400
  • Need to clean to ensure nit topp off fluid spillage
  • Light
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
410
  • 一般Cleaning recommended
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铺路机/烫平机/传送带
1120
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Flashing needs to be replaced
  • 良好
  • 良好
  • 一般Operationally sound, leaks evident on pumps
  • 良好
  • 良好
  • 良好Left extension thinnest measurment = 8.8 mmMain plate thinnest measurement = 6.4 mmRight extension thinnest measurement= = 9.0 mm
  • 良好
底盘
700
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
备注 - 底盘Left track pad = 35 mm, right track pad = 36 mm
Idlers良好
Rollers良好
Rubber Track / Belt - Left良好
Rubber Track / Belt - Right良好
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
Track Tensioning System良好
最终传动
100
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Feeder bed plate thinnest measurement is 8.9 mm
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购