快速搜索

Blaw-Knox PF115.1

Blaw-Knox PF115.1

年份
1992
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

HOLT CAT
Sulphur Springs, TX
+1 7262167607
显示电话号码
基本资料
品牌Blaw-Knox PF115.1
HOLT CAT
产品类别沥青摊铺机
生产号/编号11519-02
内部库存编号CES002304
目录编号10106978
制造年份1992
使用小时1,471 小时 h
国家美国
设备所在位置Sulphur Springs、美国
定价
不含税价格29,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
熨平板加热系统 - 燃油Screed Heating System - Fuel
熨平板延伸倾斜度控制 - 功率Screed Extensions - Slope Control - Power
熨平板延伸 - 液压Screed, Extensions - Hydraulic
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
530
  • DENTS ON COVERS AND GUARDS ALL AROUND. DENTS ON BOTTOM PLATFORM
  • 一般DENTS AROUND HOOD AND SIDE ACCESS DOORS. BRPOKEN LATCHES
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般ROUGH PAINT
  • 良好
  • 良好
  • 一般SOME DENTS
安全项目
221
  • 一般INOP
  • 良好
  • 良好
  • 一般WORN
  • 不良NO BELTS
仪表、驾驶台、操控座
420
  • STEERING WHEEL AND CONTROL BOX CAN BE SWAPPED TO THE RIGHT SIDE.
  • 一般WEATHERED
  • 良好OPERATIONAL
  • 良好OPERATIONAL
  • 良好
  • 一般TORN SEAT CUSHIONS AND ARM REST. BENT ARM REST
  • 良好OPERATIONAL
发动机
520
  • SOME OIL SEEPING AROUND
  • OK
  • OK
  • ENGINE STARTS AND OPERATES PROPERLY. SOME OIL SEEPING AROUND.
  • OK
  • 良好
  • 一般LOOSE EXHAUST STACK
  • 良好
  • 良好
  • 一般SOME OIL SEEPING AROUND
  • 良好
  • 良好
冷却系统
510
  • WEAR ON BELTS
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般SOME ARE WORN. SEEPING COOLANT
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
211
  • 良好OPERATIONAL
  • 不良BATTERIES DONT HOLD CHARGE.
  • 良好OPERATIONAL
  • 一般LOOSE WIRES AROUND
铺路机/烫平机/传送带
491
  • LEFT SIDE SCREED SLOPES OK. RIGHT SIDE SCREED SLOP INOP. TRUCK HITCH IS OPERATIONAL- MISSING LEFT SIDE ROLLER.
  • 一般SHOWS WEAR
  • 良好
  • 一般SCRATCHES AND MARKINGS
  • 良好
  • 一般OILO SEEPING AROUND
  • 良好SOME DENTS AROUND. TORN AND MISSING RUBBER GUARDS
  • 一般OIL SEEPING
  • 一般SOME ROUGH LINES. OIL LEAKS AROUND
  • 一般INOP
  • 一般OIL LEAKS AROUND
  • 不良CUSTOMER DOESNT THINK THEY WORK
  • 良好
  • 一般SOME WEAR
  • 一般SOME WEAR
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
NOTES14.00-20. DRIVE TIRES LOOK GOOD
备注 - 底盘OIL LEAKS AROUND
Front BogiesPoorBENT. BIG CHUNKS MISSING FROM ALL.
LEFT DRIVE TIRE
RIGHT DRIVE TIRE
最终传动
  • OIL LEAKS AROUND
其他注释 一般修理说明
  • SCREED EXTENDS FROM 8 TO 13.
  • ENGINE STARTS AND OPERATES PROPERLY. SOME OIL SEEPING AROUND.
  • IMPLEMENTS OPERATE OK- OIL LEAKS AROUND.
  • MACHINE STEERS OK
  • TRANSMISSION DOESNT STAY IN NEUTRAL POSITION- WORN LINKAGE. TRANSMISSION OPERATES IN GEARS OK
  • NO BOOKS. TRADE, CES
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购